咨询热线:021-64861133
Allied Vision的Alvium 1800系列是一款革命性跨界相机,兼具工业机器视觉的高性能和耐用性以及嵌入式设备的紧凑型设计和成本效益。它非常适合需要小体积和轻重量的机器视觉应用,在保持价格吸引力的同时提供优质的成像质量和高帧率。
Alvium 1800 USB相机参数概览:
1800 U-040: IMX287 全局快门 CMOS | 40万像素 | 278 fps
1800 U-158: IMX273 全局快门 CMOS | 160万像素 | 149 fps
1800 U-319: IMX265 全局快门 CMOS | 320万像素 | 53 fps
1800 U-507: IMX264 全局快门 CMOS | 510万像素 | 34 fps
1800 U-1236: IMX304 全局快门 CMOS | 1240万像素 | 22 fps
1800 U-2050: IMX183 卷帘快门 CMOS | 2050万像素 | 17 fps
跨界相机:面面俱到! |
Alvium 1800 USB相机符合所有机器视觉相机需求:
|
而且,该相机基于针对嵌入式视觉系统进行了优化的Alvium平台打造,轻盈小巧,并且可以作为单板模块或开放式外壳形态轻松集成到小型系统中。其成本优化式的平台设计理念为设备的经济性带来了前所未有的性价比。 |
技术支持我们的全球支持和应用工程师团队,为您在可能需要协助的时候提供全天候的电话和邮件支持服务。 |
咨询我们的技术专家团队可帮您为应用选择最合适的相机和配件,确保产品在价格和性能方面均完全符合您的需求。 |
三年质保Allied Vision为所有产品均提供全球免费三年质保服务。我们在中国的分公司更可进行初级故障诊断及快修服务,解除您的后顾之忧。 |